Сеть Разводка кабельных систем
Категории
Filters
  • Структура ядра
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x AWG 22/7
      146
    • 1x 2x AWG 24/7
      64
    • 1x 2x AWG 26/7
      14
    • 2x AWG 18/19
      24
    • 3x 2,5 мм²
      8
    • 4x 1,5 мм²
      58
    • 4x 2 Twisted Pair
      532
    • 4x 2x AWG 26/7
      890
    • 4x 2x AWG 27/7
      10
    • 4x 2x AWG 28/7
      38
    • 4x AWG 22/1
      21
    • 4x AWG 22/19
      12
    • 4x AWG 22/7
      716
    • 8x AWG 26/7
      67
  • Диаметр кабеля
    Select a value Reset filter
    • 12 mm
      8
    • 5,4 mm
      10
    • 5,7 mm
      10
    • 6,2 mm
      13
    • 6,3 ... 6,7 mm
      12
    • 6,4 mm
      7
    • 6,4 ... 6,8 mm
      10
    • 6,5 mm ± 0,2 mm
      5
    • 6,6 mm ± 0,2 mm
      19
    • 6,6 mm ± 0,3 mm
      30
    • 6,7 mm ± 0,3 mm
      30
    • 7,1 mm ± 0,3 mm
      24
  • Соединитель 2
    Select a value Reset filter
    • HARTING DualBoot RJ45
      785
    • HARTING M12 T1 Industrial Прямой
      48
    • HARTING M8 T1 Industrial
      64
    • HARTING M8 T1 Industrial Розетка
      10
    • HARTING Mini PushPull
      39
    • HARTING Mini PushPull T1 Industrial
      10
    • HARTING PushPull (V4)
      38
    • HARTING PushPull (V4) Термопластик
      47
    • HARTING RJ Industrial®
      264
    • HARTING RJ Industrial® Gigalink
      28
    • HARTING T1 Industrial
      52
    • HARTING VarioBoot RJ45
      139
    • HARTING ix Industrial® PushPull IP20
      40
    • HARTING ix Industrial® Тип A
      139
    • HIFF Розетка
      7
    • Han® 3 A Гибридный
      58
    • Han® 3 A Металл
      74
    • Han® PushPull (V14) Металл
      20
    • IP65 / IP67 присоединенное состояние
      13
    • M12 D-кодирование
      132
    • M12 Single Pair Ethernet (SPE)
      26
    • M12 Х-кодирование
      15
    • PushPull
      161
    • PushPull XS SFP Прямой
      1
    • RJ45
      189
    • RJ45 ECO-I Прямой
      10
    • RJ45 ECO-I Угловой
      10
    • RJ45 Gigalink
      10
    • RJ45 Соединитель
      58
    • Slim Design
      26
    • preLink®
      40
    • saCon RJ45 LED
      13
    • Вилка
      43
    • Вилка Прямой
      70
    • Литой
      282
    • Литой цинк
      13
    • Металл
      29
    • Подключение обжимом
      11
    • Подключение смещением изоляции (IDC)
      40
    • Предпочтительные направления вверх/вниз
      34
    • Предпочтительные направления левое/правое
      105
    • Проход через панель для монтажа с обратной стороны
      11
    • Прямой
      67
    • Розетка
      19
    • Розетка Прямой
      34
    • Соединение проколом
      58
    • Соединитель
      27
    • Стопорный винт
      13
    • Термопластик
      29
    • Тип A
      40
    • Угловой Левый
      12
    • Угловой Нижний
      27
    • Угловой Правый
      19
  • Соединитель 1
    Select a value Reset filter
    • HARTING DualBoot RJ45
      598
    • HARTING M12 T1 Industrial 180° угловой
      16
    • HARTING M12 T1 Industrial Прямой
      32
    • HARTING M12 T1 Industrial Угловой
      16
    • HARTING M8 T1 Industrial
      32
    • HARTING M8 T1 Industrial Вилка
      17
    • HARTING M8 T1 Industrial Розетка
      7
    • HARTING Mini PushPull
      78
    • HARTING Mini PushPull T1 Industrial
      20
    • HARTING PushPull (V4)
      81
    • HARTING PushPull (V4) Термопластик
      1
    • HARTING RJ Industrial®
      425
    • HARTING T1 Industrial
      71
    • HARTING VarioBoot RJ45
      241
    • HARTING ix Industrial® PushPull IP20
      80
    • HARTING ix Industrial® Тип A
      266
    • Han® 3 A Гибридный
      58
    • Han® 3 A Металл
      45
    • Han® PushPull (V14) Металл
      20
    • IP20
      13
    • M12 D-кодирование
      158
    • M12 Single Pair Ethernet (SPE)
      13
    • M12 Х-кодирование
      44
    • PushPull
      171
    • RJ45
      219
    • RJ45 ECO-I Прямой
      10
    • RJ45 ECO-I Угловой
      10
    • RJ45 Соединитель
      59
    • Slim Design
      13
    • preLink®
      30
    • saCon RJ45 LED
      13
    • Вилка
      6
    • Вилка Прямой
      174
    • Литой
      388
    • Металл
      29
    • Модуль Han® М12
      10
    • Подключение пайкой
      19
    • Подключение смещением изоляции (IDC)
      130
    • Предпочтительные направления вверх/вниз
      73
    • Предпочтительные направления левое/правое
      168
    • Проход через панель
      7
    • Прямой
      43
    • Розетка Прямой
      32
    • Термопластик
      29
    • Тип A
      80
    • Угловой Верх
      23
    • Угловой Левый
      19
  • Экранирование
    Select a value Reset filter
    • Полное экранирование, 360° экранирование контакта
      26
    • Экранированный
      140
  • Полное сопротивление
    Select a value Reset filter
    • ‌100 Ω ±5 %
      19
2 517 products (of 2 517)
1/84
Compare
0
Сортировать:
Filters
0