Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
3
Accessories
47
Codice prodotto: 61 03 001 3017
InduCom 25p T&S-entry kn-screw M3
InduCom 25p T&S-entry kn-screw M3

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Con terra interna
Taglia: D-Sub 3
Viti zigrinate Filettatura M3
Uscita Verticale/Laterale
3x
Materiale (custodie): Lega di zinco
Grado di protezione: IP30
Note
Confronta
Codice prodotto: 61 03 001 3017
InduCom 25p T&S-entry kn-screw M3
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
3
Accessories
47
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie D-Sub
  • Identificazione InduCom
  • Tipo di custodia Custodia
  • Descrizione delle custodie Con terra interna
Versione
  • Taglia D-Sub 3
  • Versione Uscita Verticale/Laterale
  • Numero di ingressi per cavi 3
  • Uscita cavo metrica 3x
  • Serracavo In base all'utilizzo del cavo è disponibile un ulteriore pressacavo InduCom o una combinazione di ferrula - flangia a crimpare.
  • Tipi di aggancio Viti zigrinate Filettatura M3
  • collegamento a terra Messa a terra interna
  • 2 parti Si
  • Separabile Si
  • Dettagli applicativi Il codice include due connettori dummy
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio
    ‌0,4 Nm collegamento a terra
    ‌0,4 Nm vite coperchio
    ‌0,4 Nm Aggancio a vite
  • Temperatura ambiente -20 ... +90 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP30
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Materiale (vite) Acciaio nichelato
  • Lunghezza 42,4 mm
  • Larghezza 53 mm
  • Altezza 14,8 mm
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 60 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140158054
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta