Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
1
Codice prodotto: 61 03 000 5166
Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5 für 50pol.
Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5 für 50pol.

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Flangia a crimpare
D-Sub 5
Diametro interno: 5.5 mm
Diametro esterno: ‌6.5 mm
Note
Confronta
Codice prodotto: 61 03 000 5166
Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5 für 50pol.
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
1
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie D-Sub
  • Tipo di accessorio Flangia a crimpare
  • Descrizione degli accessori D-Sub 5
Dettagli tecnici
  • Temperatura ambiente -20 ... +90 °C
  • Diametro interno 5,5 mm
  • Diametro esterno ‌ 6,5 mm
Proprietà del materiale
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 6 g
  • Paese di origine Ungheria
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140157569
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400