Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
9
Accessories
1
Part number: 39 50 001 0012
Plug socket module Swiss
Plug socket module Swiss

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Socket
Switzerland
Spring clamp termination
‌10 A
250 V AC
‌50 Hz
Conductor cross-section: 1.5 mm²
Thermoplastic
Notes
Compare
Part number: 39 50 001 0012
Plug socket module Swiss
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
9
Accessories
1
Product Details
Identificazione
  • Categoria Prese
  • Serie di custodie fisse e volanti Han-Port®
  • Elemento Presa
Versione
  • Collegamento Collegamento a molla
  • Settori di applicazione Svizzera
Dati collegamento
  • Tensione di alimentazione 250 V AC
  • Corrente nominale ‌ 10 A
  • Frequenza nominale ‌ 50 Hz
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 1,5 mm²
  • Profondità di montaggio 30 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Plastica
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 65 g
  • Paese di origine Ungheria
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140190450
  • eCl@ss 27.144.042,00
  • ETIM EC000450
  • UNSPSC 24.0 39121406
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Port®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare