Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Codice prodotto: 33 15 243 0200 002
har-flex, 6p, with sr, PVC, L=200mm
har-flex, 6p, with sr, PVC, L=200mm

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (senza forature)
Lunghezza del cavo: 0.2 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 33 15 243 0200 002
har-flex, 6p, with sr, PVC, L=200mm
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
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Catégorie System cabling
  • Série har-flex®
  • Elément Cable assemblies
  • Spécification Pre-assembled on both sides
  • Connecteur 1
    har-flex®
    Female connector
    With strain relief
  • Connecteur 2
    har-flex®
    Female connector
    With strain relief
    Different connector direction
  • Type de câble Copper cable (flat)
Version
  • Longueur de câble 0.2 m
  • Nombre de fils 6
  • Structure du conducteur 6x AWG 30
Données techniques
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 1.27 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Grey
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Antimony trioxide
    Lead
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 2.7 g
  • Pays d'origine China
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140244757
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600