Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Artikelnummer: 33 15 243 0100 013
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=100mm
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=100mm

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (vlak)
Kabellengte: 0.1 m
Notes
Compare
Free Sample
Artikelnummer: 33 15 243 0100 013
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=100mm
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série har-flex®
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    har-flex®
    Connecteur femelle
    Avec anti-traction
  • Connecteur 2
    har-flex®
    Connecteur femelle
    Avec anti-traction
    Différente direction de connecteur
  • Type de câble Câble cuivre (plat)
Version
  • Longueur de câble 0,1 m
  • Nombre de fils 50
  • Structure du conducteur 50x AWG 30
Données techniques
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 1,27 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Gris
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 13,59 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140150133
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare