Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Tools
1
Accessories
2
Numéro d‘article: 27 11 161 8001
Har-link male IDC 10P conn assy kit
Har-link male IDC 10P conn assy kit

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteurs
Connecteur mâle
Raccordement autodénudant
Polyester
Noir
Intensité nominale: ‌1.5 A
Contacts: 10
Section de fil du conducteur: 0.05 ... 0.08 mm²
Alliage de cuivre
Au sur Ni Côté accouplement
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 27 11 161 8001
Har-link male IDC 10P conn assy kit
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Tools
1
Accessories
2
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-link®
  • Elément Connecteur mâle
  • Spécification Droit
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement autodénudant
  • Nombre de contacts 10
  • Type de verrouillage Loquets à clip
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,05 ... 0,08 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 30 ... AWG 28
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 2 mm
  • Intensité nominale ‌ 1,5 A
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 35 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 10 N
  • Force d'arrachement ≥ 2 N
  • Classe de performance 2
  • Cycles de connexion ≥ 250
  • Tension d’essai Ur.m.s. 0,75 kV
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polyester
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
  • Matériau (capot/embase) Acier inoxydable
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 20
  • Poids net 8,487 g
  • Pays d'origine Suisse
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140148918
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer