Matching Products
Matching Products NEW
Steckpartner
1
Part number: 21 04 116 1505
Cicular Connector w. Harax 7/8" L5 M
Cicular Connector w. Harax 7/8" L5 M

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable connector
Straight
Male
HARAX® connection technology
Polyamide (PA), Thermoplastic polyurethane (TPU)
Contacts: 5
Copper alloy Au over Ni Mating side
Conductor cross-section: 0.75 ... 1.5 mm²
Rated current: ‌10 A
Polyamide (PA), Zinc die-cast, Thermoplastic polyurethane (TPU)
Screw locking
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 21 04 116 1505
Cicular Connector w. Harax 7/8" L5 M
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Steckpartner
1
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Rundsteckverbinder 7/8ʺ
  • Komponente Kabelsteckverbinder
  • Beschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart HARAX® Anschlusstechnik
  • Geschlecht Stift
  • Schirmung ungeschirmt
  • Kontaktanzahl 5
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,75 ... 1,5 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 18 ... AWG 16
  • Aderaußendurchmesser ≤ 2,8 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 10 A
  • Bemessungsspannung Leiter-Erde 230 V
  • Bemessungsspannung Leiter-Leiter 400 V
  • Bemessungsstoßspannung 4,8 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Überspannungskategorie III
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment 1,5 Nm
  • Schlüsselweite (Rändelschraube / Rändelmutter) 22
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Kabeldurchmesser 6,8 ... 12,5 mm
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Polyamide (PA)
    Polyuréthane thermoplastique (TPU)
  • Werkstoff Kontakte Alliage de cuivre
  • Kontaktoberfläche Au über Ni steckseitig
  • Werkstoff Gehäuse
    Polyamide (PA)
    Alliage de zinc moulé
    Polyuréthane thermoplastique (TPU)
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Non contenu
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Non contenu
  • REACH SVHC Stoffe Oui
  • REACH SVHC Stoffe Plomb
  • ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 Stoffe Oui
  • California Proposition 65 Stoffe
    Plomb
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 8,944 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140139831
  • eCl@ss 27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare