Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
25
Ricambio
2
Cavi assemblati
103
Codice prodotto: 21 03 371 1403
panel feed through M12D cod.male 4pins
panel feed through M12D cod.male 4pins

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Passa-parete
Con conduttori, per il montaggio anteriore
‌50 cm
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 03 371 1403
panel feed through M12D cod.male 4pins
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
25
Ricambio
2
Cavi assemblati
103
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Passa-parete
  • Specifiche
    Con conduttori
    per il montaggio anteriore
Versione
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Schermo Non schermato
  • Numero di poli 4
  • Codifica Codifica D
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,34 mm²
  • Sezione del conduttore [AWG] AWG 22
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio 250 V
  • Tensione di prova 1,5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Sovratensioni III
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio 2 Nm Ghiera
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67 condizioni di inserzione
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
  • Spessore del pannello 2 ... 5 mm
  • Lunghezza conduttore ‌ 50 cm
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliammide (PA)
  • Materiale (contatti) Ottone
  • Finitura superficiale (contatti) Au su Ni Lato contatti
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET si
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 25,66 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140138018
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta