Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Ricambio
2
Cavi assemblati
50
Codice prodotto: 21 03 341 2425
PFT M12 shielded Harax B-cod.Female
PFT M12 shielded Harax B-cod.Female

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore per parte volante, Passa-parete
per il montaggio posteriore
Femmina
Codifica B
Tecnolgia di collegamento HARAX®
Poliammide (PA)
Contatti: 2
Ottone Au su Ni Lato contatti
Sezione conduttori: 0.25 ... 0.34 mm²
Corrente d'esercizio: ‌4 A
Lega di zinco
Aggancio a vite
Grado di protezione: IP65 / IP67 condizioni di inserzione
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 03 341 2425
PFT M12 shielded Harax B-cod.Female
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Steckpartner
3
Ersatzteil
2
Systemkabel
50
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification M12-L
  • Element
    Cable connector
    Panel feed through
  • Specification for rear mounting
Version
  • Termination method HARAX® connection technology
  • Gender Female
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 2
  • Coding B-coding
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.25 ... 0.34 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 24 ... AWG 22
  • Wire outer diameter ≤ 2.6 mm
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 32 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ‌2 Nm Lock nut
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 7 ... 8.8 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Thickness of the panel 2.5 ... ‌4.5 mm
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (contacts) Brass
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 48.33 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140137950
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta