Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
8
Codice prodotto: 21 03 330 1300
M12 Wanddurchführung 5pol./B-kod.
M12 Wanddurchführung 5pol./B-kod.

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Passa-parete
Ottone
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 03 330 1300
M12 Wanddurchführung 5pol./B-kod.
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
8
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie Connettori circolari M12
  • Connettore 1
    M12 Codifica B
    Femmina
    5 poli
  • Tipo di accessorio Passa-parete
Versione
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Codifica Codifica B
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio 60 V
  • Temperatura massima -25 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67 condizioni di inserzione
  • Spessore del pannello 2 ... ‌5 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliammide (PA)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Au su Ni Lato contatti
  • Materiale (custodie) Ottone
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-2-101
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 25 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140137875
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta