Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
1
Ricambio
1
Codice prodotto: 21 01 130 3233
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Passa-parete
Con conduttori, per il montaggio anteriore
‌50 cm
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 01 130 3233
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
1
Ricambio
1
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie HARAX®
  • Elemento Passa-parete
  • Specifiche
    Con conduttori
    per il montaggio anteriore
Versione
  • Collegamento Tecnolgia di collegamento HARAX®
  • Schermo Non schermato
  • Numero di poli 2
  • Contatto di terra si
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,75 ... 1,5 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 18 ... AWG 16
  • Diametro esterno del cavo ≤ 2,8 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 16 A
  • Tensione d'esercizio contatto-terra 230 V
  • Tensione d'esercizio contatto-contatto 400 V
  • Tensione di prova 4 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Sovratensioni III
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura massima -25 ... +85 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67
  • Taglia Pg 13,5
  • Diametro del cavo 6 ... 9 mm
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
  • Lunghezza conduttore ‌ 50 cm
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Poliammide (PA)
    Poliuretano termoplastico (TPU)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Contatti dorati
  • Materiale (custodie)
    Poliammide (PA)
    Poliuretano termoplastico (TPU)
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Nichel
    Naftalene
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 60,1 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140136786
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta