Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
1
Ricambio
1
Codice prodotto: 21 01 130 1223
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Passa-parete
Con conduttori, per il montaggio anteriore
‌50 cm
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 01 130 1223
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
1
Ricambio
1
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie HARAX®
  • Elemento Passa-parete
  • Specifiche
    Con conduttori
    per il montaggio anteriore
Versione
  • Collegamento Tecnolgia di collegamento HARAX®
  • Schermo Non schermato
  • Numero di poli 3
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,75 ... 1,5 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 18 ... AWG 16
  • Diametro esterno del cavo ≤ 2,8 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 16 A
  • Tensione d'esercizio contatto-terra 230 V
  • Tensione d'esercizio contatto-contatto 400 V
  • Tensione di prova 4 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Sovratensioni III
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura massima -25 ... +85 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67
  • Taglia Pg 13,5
  • Diametro del cavo 6 ... 9 mm
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
  • Lunghezza conduttore ‌ 50 cm
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Poliammide (PA)
    Poliuretano termoplastico (TPU)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Contatti dorati
  • Materiale (custodie)
    Poliammide (PA)
    Poliuretano termoplastico (TPU)
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Nichel
    Naftalene
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 60,4 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140136755
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta