Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
17
Inserti
47
Frames
2
Codice prodotto: 19 62 824 0467
Han 24EMC/B-HTE-2xM32 (HT)
Han 24EMC/B-HTE-2xM32 (HT)

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Taglia: 24 B
Versione alta
Aggancio a doppia leva
Uscita diritta
2x M32
Materiale (custodie): Pressofusione d’alluminio
Uncoated
Non verniciato
Note
Confronta
Codice prodotto: 19 62 824 0467
Han 24EMC/B-HTE-2xM32 (HT)
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
17
Inserti
47
Frames
2
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Tipo di custodia Custodia
  • Tipo Versione alta
Versione
  • Taglia 24 B
  • Versione Uscita diritta
  • Numero di ingressi per cavi 2
  • Uscita cavo metrica 2x M32
  • Tipi di aggancio Aggancio a doppia leva
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C Con componenti Han® High Temp
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
  • Finitura superficiale (custodie) Uncoated
  • Colore (custodie) Non verniciato
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
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 48,8 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140133075
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466