Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Successor Products
1
Combinables
13
Accessories
5
Ricambio
2
Einsätze
63
Rahmen
2
Numéro d‘article: 19 62 816 0273
Han EMC/B 16 Base Panel
Han EMC/B 16 Base Panel

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Embase à monter en saillie
Taille: 16 B
Construction haute
Levier double de verrouillage
Polycarbonate (PC), Acier inoxydable
Sortie latérale
2x M40
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé
Sans revêtement
Non peint
Matériau (joint): NBR
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Ce produit nest plus disponible. vous pouvez utilisez son remplaçant {2}.
Numéro d‘article: 19 62 816 0273
Han EMC/B 16 Base Panel
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Successor Products
1
Combinables
13
Accessories
5
Spare Part
2
Inserti
63
Frames
2
détails du produit
Bezeichnung
  • Kategorie Hoods / Housings
  • Gehäusebaureihe Han® EMC/B
  • Gehäuseart Surface mounted housing
  • Bauform High construction
Ausführung
  • Baugröße 16 B
  • Ausführung Side entry
  • Anzahl Kabeleingänge 2
  • Kabeleingang 2x M40
  • Verriegelungsart Double locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Anwendungsgebiet Hoods/Housings for higher EMC requirements
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Pressofusione d’alluminio
  • Oberfläche Gehäuse Uncoated
  • Farbe Gehäuse Non verniciato
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Werkstoff Verriegelung
    Policarbonato (PC)
    Acciaio inox
  • Farbe Verriegelung RAL 7037 (grigio polvere)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV Status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Non incluso
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Non incluso
  • REACH SVHC Stoffe Si
  • REACH SVHC Stoffe Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP Nummer a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • California Proposition 65 Stoffe Si
  • California Proposition 65 Stoffe
    Piombo
    Nichel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 338 g
  • Ursprungsland Germany
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140132870
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer