Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
13
Accessories
5
Ricambio
2
Inserti
288
Codice prodotto: 19 41 124 0423
Han-Eco Mod.24-HTE-M40-glanded
Han-Eco Mod.24-HTE-M40-glanded

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Con pressacavo integrato
Taglia: 24 B
Aggancio a doppia leva
Uscita diritta
1x M40
Materiale (custodie): Poliammide (PA), Caricato fibra vetro
RAL 9005 (nero jet)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 19 41 124 0423
Han-Eco Mod.24-HTE-M40-glanded
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
13
Accessories
5
Ricambio
2
Inserti
288
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han-Eco® Modular
  • Tipo di custodia Custodia
  • Descrizione delle custodie Con pressacavo integrato
Versione
  • Taglia 24 B
  • Slot del modulo 7
  • Versione Uscita diritta
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x M40
  • Tipi di aggancio Aggancio a doppia leva
  • Settori di applicazione
    Custodie per applicazioni industriali
    Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Numero di ri-fissaggi ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Range di bloccaggio 16 ... 28 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    Poliammide (PA)
    Caricato fibra vetro
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 204 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140131439
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han-Eco®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta