Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 19 41 024 5405
Han-Eco Mod.24-C-f. HBM/HSM/HCC
Han-Eco Mod.24-C-f. HBM/HSM/HCC

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Coperchio
per custodie fisse passanti, per fisse da pannello, per custodie di prolunga
Taglia: 24 B
Aggancio a doppia leva
Materiale (custodie): Poliammide (PA), Caricato fibra vetro
RAL 9005 (nero jet)
Grado di protezione: IP65
Note
Confronta
Codice prodotto: 19 41 024 5405
Han-Eco Mod.24-C-f. HBM/HSM/HCC
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie di custodie fisse e volanti Han-Eco® Modular
  • Tipo di accessorio Coperchio
  • Descrizione degli accessori
    per custodie fisse passanti
    per fisse da pannello
    per custodie di prolunga
Versione
  • Taglia 24 B
  • Tipi di aggancio Aggancio a doppia leva
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Numero di ri-fissaggi ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    Poliammide (PA)
    Caricato fibra vetro
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 60 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140131217
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han-Eco®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta