Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
饰品
10
Codice prodotto: 19 40 048 9801
Han 48HPR cover angled housing 4XM40
Han 48HPR cover angled housing 4XM40

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Coperchio
Distanziali M5, per inserti maschio
Taglia: 48 B
Aggancio a vite
Acciaio inox
Materiale (custodie): Pressofusione d’alluminio, Elevata resistenza alla corrosione
Verniciatura a polvere
RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni): NBR
Grado di protezione: IP65, IP68, IP69 / IPX9K a norma ISO 20653
Note
Confronta
Codice prodotto: 19 40 048 9801
Han 48HPR cover angled housing 4XM40
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
10
Dettagli del prodotto
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® HPR
  • Gehäuseart Montagedeckel
  • Gehäusebeschreibung
    Abstandsbolzen M5
    für Stifteinsätze
Ausführung
  • Baugröße 48 B
  • Anzahl Kabeleingänge 4
  • Kabeleingang 4x M40
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
  • Anwendungsgebiet Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
  • Lieferumfang
    4 Abstandsbolzen
    4x M6 Schraube
    4 Sperrkantscheiben
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung ‌ 4 Nm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Aluminium-Druckguss
    korrosionsresistent
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Werkstoff Verriegelung Edelstahl
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Nickel
    Naphthalin
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 500 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140130388
  • eCl@ss 27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Capitolo Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta