Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
9
Pièce détachée
1
Inserts
28
Frames
2
Part number: 19 40 024 0503
Han 24HPR Hood SE M40 Toggle Lock
Han 24HPR Hood SE M40 Toggle Lock

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 24 B
Toggle locking
Stainless steel
Side entry
1x M40
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 40 024 0503
Han 24HPR Hood SE M40 Toggle Lock
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
9
Ricambio
1
Inserti
28
Frames
2
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® HPR
  • Gehäuseart Tüllengehäuse
Ausführung
  • Baugröße 24 B
  • Ausführung seitlicher Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x M40
  • Verriegelungsart Bajonettverriegelung
  • Anwendungsgebiet Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP68
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Aluminium-Druckguss
    korrosionsresistent
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Werkstoff Verriegelung Edelstahl
  • RoHS konform
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 650,6 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140130135
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare