Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Zubehör
15
Rahmen
10
Artikelnummer: 19 40 024 0468
Han 24HPR-enlarged-gg3-SV-M32
Han 24HPR-enlarged-gg3-SV-M32

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Tüllengehäuse
Baugröße: 24 HPR enlarged
Schraubverriegelung
Edelstahl
gerader Kabeleingang
3x M32
Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
pulverbeschichtet
RAL 9005 (tiefschwarz)
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 19 40 024 0468
Han 24HPR-enlarged-gg3-SV-M32
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Zubehör
15
Rahmen
10
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® HPR enlarged
  • Gehäuseart Tüllengehäuse
Ausführung
  • Baugröße 24 HPR enlarged
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 3
  • Kabeleingang 3x M32
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
  • Anwendungsgebiet Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
  • Hinweise Bei Verwendung von Han® Standard Einsätze der Baugröße B oder Han-Modular® Gelenkrahmen bitte den Adapter 09400009960 separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung ‌ 4 Nm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K nach ISO 20653
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Aluminium-Druckguss
    korrosionsresistent
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Werkstoff Verriegelung Edelstahl
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Nickel
    Naphthalin
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 784 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140130050
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Kapitel Han® Gehäuse mit metrischem Gewinde
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen