Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
15
Accessories
18
Ricambio
1
Inserti
26
Frames
2
Codice prodotto: 19 40 010 1260
Han 10HPR Base Pane 1xM20 Screw lock
Han 10HPR Base Pane 1xM20 Screw lock

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodie fisse da pannello
Taglia: 10 B
Aggancio a vite
Acciaio inox
Uscita laterale
1x M20
Materiale (custodie): Pressofusione d’alluminio, Elevata resistenza alla corrosione
Verniciatura a polvere
RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni): NBR
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 19 40 010 1260
Han 10HPR Base Pane 1xM20 Screw lock
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
15
Accessories
18
Ricambio
1
Inserti
26
Frames
2
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR
  • Tipo di custodia Custodie fisse da pannello
Versione
  • Taglia 10 B
  • Versione Uscita laterale
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x M20
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio (aggancio a vite) ‌ 4 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K a norma ISO 20653
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    Pressofusione d’alluminio
    Elevata resistenza alla corrosione
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (agganci) Acciaio inox
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Nichel
    Naftalene
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 850,5 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140129665
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Capitolo Custodie Han®
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta