Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
11
Accessories
15
Inserts
41
Frames
2
Codice prodotto: 19 37 010 0465
Han 10M-HTE2-M20
Han 10M-HTE2-M20

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Taglia: 10 B
Versione alta
Aggancio a doppia leva
Uscita diritta
2x M20
Materiale (custodie): Pressofusione d’alluminio
Verniciatura a polvere
RAL 9005 (nero jet)
Note
Confronta
Codice prodotto: 19 37 010 0465
Han 10M-HTE2-M20
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
11
Accessories
15
Inserts
41
Frames
2
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® M
  • Tipo di custodia Custodia
  • Tipo Versione alta
Versione
  • Taglia 10 B
  • Versione Uscita diritta
  • Numero di ingressi per cavi 2
  • Uscita cavo metrica 2x M20
  • Tipi di aggancio Aggancio a doppia leva
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 160 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140128606
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Capitolo Custodie Han®
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta