Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
1
Codice prodotto: 17 70 000 5001
har-bus HM Shroud Typ PO, LP-Dicke 1,6
har-bus HM Shroud Typ PO, LP-Dicke 1,6

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo vuoto per PCB (shroud)
Tipo B, 19 posizioni
Plastica
Note
Confronta
Codice prodotto: 17 70 000 5001
har-bus HM Shroud Typ PO, LP-Dicke 1,6
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
1
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie har-bus® HM
  • Tipo di accessorio Corpo vuoto per PCB (shroud)
  • Descrizione degli accessori
    Tipo B
    19 posizioni
Dettagli tecnici
  • Spessore PCB ‌1,6 mm ±0,4 ‌
Proprietà del materiale
  • Materiale (accessori) Plastica
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 20
  • Peso netto 4,98 g
  • Paese di origine Finlandia
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140122468
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta