Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Tools
1
Artikelnummer: 17 70 000 1003
har-bus HM Shroud Type A PCB 3.2mm
har-bus HM Shroud Type A PCB 3.2mm

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Übergaberahmen
Bauform A, 25 Positionen
Kunststoff
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 17 70 000 1003
har-bus HM Shroud Type A PCB 3.2mm
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Tools
1
Produktdetails
Identification
  • Category Accessories
  • Series har-bus® HM
  • Type of accessory Pin shroud
  • Description of the accessory
    Type A
    25 positions
Technical characteristics
  • PCB thickness ‌3.2 mm ±0.4 ‌
Material properties
  • Material (accessories) Thermoplastic
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 5.63 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140122338
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 11
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen