Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Werkzeuge
2
Codice prodotto: 17 25 000 4102
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ B19
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ B19

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Schermatura di fondo
per tipo B19
Metallo
Note
Confronta
Codice prodotto: 17 25 000 4102
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ B19
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Werkzeuge
2
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie har-bus® HM
  • Tipo di accessorio Schermatura di fondo
  • Descrizione degli accessori per tipo B19
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Ni Lato collegamento
  • Materiale (accessori) Metallo
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
  • California Proposition 65 substances Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 16
  • Peso netto 2,3 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140122031
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400