Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
3
Accessories
1
Artikelnummer: 14 31 061 4102 000
har-flexicon 3,50 FPH-6 GN
har-flexicon 3,50 FPH-6 GN

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
horizontal
Push-In-Federkraftanschluss
Bemessungsstrom: ‌11 A
Kontakte: 6
Kupferlegierung
Sn steckseitig
Kodierung: Kodierstifte separat bestellen.
Polyamid (PA), Polyphthalamid (PPA)
grün
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 14 31 061 4102 000
har-flexicon 3,50 FPH-6 GN
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
3
Accessories
1
Produktdetails
Identification
  • Category Connettori
  • Series har-flexicon®
  • Element Corpo connettore
  • Specification Orizzontale
Version
  • Termination method Collegamento push-in a molla
  • Connection type PCB / cable
  • Number of contacts 6
  • Coding Ordinare i pin di codifica separatamente.
Dettagli tecnici
  • Conductor cross-section (mm²)
    0,14 ... 1,5 mm² Rigide
    0,14 ... 1,5 mm² Multibrins
    0,5 ... 1,5 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique
    0,1 ... 1,5 mm² Multibrin, avec embouts, et douille d'extrémité en plastique
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 3,5 mm
  • Rated current ‌ 11 A
  • Rated voltage 150 V
  • Rated impulse voltage 2,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Stripping length 9 ... 10 mm
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Colore (inserto) Vert
  • Materiale (contatti) Alliage de cuivre
  • Finitura superficiale (contatti) Sn Côté accouplement
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • Stato ELV normes
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non contenu
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non contenu
  • Sostanze REACH SVHC Non contenu
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvazioni
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 4,94 g
  • Country of origin Italia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140115156
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 15
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen