Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Accessories
5
Ricambio
3
Inserti
48
Codice prodotto: 11 20 003 0300
Han-Yellock 10 HBM
Han-Yellock 10 HBM

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia base passante
Diritto
Taglia: Han-Yellock® 10
Pulsante
Materiale (custodie): Lega di zinco
Passivato
metallico
Materiale (guarnizioni): NBR
Note
Confronta
Codice prodotto: 11 20 003 0300
Han-Yellock 10 HBM
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Accessories
5
Ricambio
3
Inserti
48
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han-Yellock®
  • Tipo di custodia Custodia base passante
  • Descrizione delle custodie Diritto
Versione
  • Taglia Han-Yellock® 10
  • Tipi di aggancio Pulsante
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni industriali
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Temperatura massima di sgancio -10 ... +85 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Finitura superficiale (custodie) Passivato
  • Colore (custodie) metallico
  • Materiale (guarnizioni) NBR
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
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 40 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140110625
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Catalogues & Brochures
Capitolo Han-Yellock®
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta