Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 11 12 300 5401
Han-Yellock cover for bulkhead housing
Han-Yellock cover for bulkhead housing

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Coperchio
per custodie fisse passanti, Plastica
Taglia: Han-Yellock® 30
Grado di protezione: IP65, IP67
Note
Confronta
Codice prodotto: 11 12 300 5401
Han-Yellock cover for bulkhead housing
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han-Yellock®
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory
    for bulkhead mounted housings
    Thermoplastic
Version
  • Size Han-Yellock® 30
  • Details Do not open >90°
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Un-/locking temperature -10 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 49.6 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140110144
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Capitolo Han-Yellock®
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta