Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
1
Codice prodotto: 09 99 000 0308
Locator for HsC contacts for pneumatic a
Locator for HsC contacts for pneumatic a

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Posizionatore
Han® C
Sezione conduttori: 1.5 ... 4 mm²
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 99 000 0308
Locator for HsC contacts for pneumatic a
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
1
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Utensili
  • Tipo di utensile Posizionatore
  • Descrizione dell'utensile Han® C
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 1,5 ... 4 mm²
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 4,5 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 82055980
  • GTIN 5713140106352
  • eCl@ss 21.049.090,00
  • UNSPSC 24.0 27110000
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Capitolo Utensili Han®
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta