Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Kontakte
75
Steckpartner
3
Zubehör
8
Gehäuse
4
Codice prodotto: 09 69 312 0133
D-SUB M 13W3 MA CRIMP TH
D-SUB M 13W3 MA CRIMP TH

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Collegamento a crimpare
Corrente d'esercizio: ‌5 A
Maschio
Taglia: D-Sub 3
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (Poliestere), Custodia: acciaio stagnato
Nero
Contatti: 13
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 69 312 0133
D-SUB M 13W3 MA CRIMP TH
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
75
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connettori
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Element Corpo connettore
Version
  • Termination method Collegamento a crimpare
  • Gender Maschio
  • Size D-Sub 3
  • Number of contacts 13
  • Number of signal contacts 10
  • Number of special contacts 3
  • Locking type Flangia di fissaggio con fori passanti Ø 3,1 mm
  • Details Ordinare i contatti separatamente
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 5 A
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (Poliestere)
    Custodia: acciaio stagnato
  • Colour (insert) Nero
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 9.915 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140100848
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta