Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Kontakte
84
Steckpartner
3
Zubehör
8
Gehäuse
4
Artikelnummer: 09 69 302 0172
D-SUB M 17W2 FE CRIMP TH
D-SUB M 17W2 FE CRIMP TH

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Crimpanschluss
Bemessungsstrom: ‌5 A
Buchse
Baugröße: D-Sub 3
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Shell: Stahl, verzinnt
schwarz
Kontakte: 17
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 69 302 0172
D-SUB M 17W2 FE CRIMP TH
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contacts
84
Combinables
3
Accessories
8
Custodie
4
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Mixed
  • Elemento Corpo connettore
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Taglia D-Sub 3
  • Numero di poli 17
  • Numero di contatti di segnale 15
  • Numero di contatti speciali 2x
  • Tipi di aggancio Flangia di fissaggio con fori passanti Ø 3,1 mm
  • Dettagli applicativi Ordinare i contatti separatamente
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 5 A
  • Resistenza di contatto > 5 x 109 Ω
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (Poliestere)
    Custodia: acciaio stagnato
  • Colore (inserto) Nero
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 50
  • Peso netto 10,925 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140100718
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
D-Sub Selection Guide
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen