Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
3
Codice prodotto: 09 69 281 5230
DSUB MALE DROIT à souder contact 75 ohms
DSUB MALE DROIT à souder contact 75 ohms

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatto coassiale
Diritto, per cavi RG 179 BU, 187 AU
Corrente d'esercizio: ≤2 A
Maschio
Lega di rame, PBFE / PBTP / PI
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 69 281 5230
DSUB MALE DROIT à souder contact 75 ohms
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
3
Dettagli del prodotto
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type de contact Contact coaxial
  • Description du contact
    Droit
    pour câbles RG 179 BU, 187 AU
  • Caractéristiques Bague extérieure : sertissage dans la cavité de l'outil B
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à souder
  • Méthode de raccordement Raccordement à souder / à sertir
  • Genre Mâle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Intensité nominale ≤ 2 A
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact
    ‌2,7 mΩ pour matrice de contact intérieure
    ‌2,7 mΩ pour ferrules extérieures
  • Impédance coaxiale 75 Ω
  • Longueur à dénuder
    3 mm pour matrice de contact intérieure
    5 mm Blindage
    9,5 mm Gaine pour câble
  • Limite de température -55 ... +135 °C
  • Force d'insertion ≤ 7 N
  • Force d'arrachement ≤ 7 N
  • Classe de performance
    NM 30 (S4)
    1
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Tension d’essai Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Fréquence 0 ... 2 GHz
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts)
    Alliage de cuivre
    PBFE / PBTP / PI
  • Surface (contacts) Métal noble sur Ni
  • Épaisseur de la couche ≥ 0,76 µm
  • Épaisseur de la couche ≥ 30 µinch
  • Matériau (verrouillage) Alliage de cuivre
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 20
  • Poids net 2,015 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140098985
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Zuken serie E³ (2019+)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta