Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Tools
1
Codice prodotto: 09 69 181 5421
DSUB FE STR SOLDER CONTACT 20A POWER
DSUB FE STR SOLDER CONTACT 20A POWER

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatto a saldare
Diritto
Corrente d'esercizio: ≤20 A
Femmina
Lega di rame
Metallo nobile su Ni
Sezione conduttori: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 69 181 5421
DSUB FE STR SOLDER CONTACT 20A POWER
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Tools
1
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Mixed
  • Tipo di contatto Contatto a saldare
  • Descrizione del contatto Diritto
Versione
  • Collegamento Collegamento a saldare
  • Collegamento Collegamento a saldare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Processo produttivo Contatti torniti
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 2,5 ... 4 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 14 ... AWG 12
  • Corrente d'esercizio ≤ 20 A
  • Resistenza di contatto ≤ 1 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 7,5 mm
  • Temperatura massima -55 ... +155 °C
  • Forza di inserzione ≤ 7 N
  • Forza di prelievo ≈ 5 N
  • Classe di lavoro
    NM 30 (S4)
    1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni
  • Spessore strati ≥ 0,76 µm
  • Spessore strati ≥ 30 µinch
  • Materiale (agganci) Lega di rame
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 1,998 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140096776
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Zuken serie E³ (2019+)