Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
50
Accessories
8
Custodie
4
Codice prodotto: 09 67 215 4715
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 15 AU2
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 15 AU2

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Collegamento a saldare
Corrente d'esercizio: ‌6.5 A
Femmina
Taglia: D-Sub 2
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP), Custodia: acciaio con trattamento superficiale
Grigio
Contatti: 15
Sezione conduttori: 0.5 mm²
Lega di rame
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 67 215 4715
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 15 AU2
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
50
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Standard
  • Elemento Connector
  • Descrizione del contatto
    Stamped
    Straight
Versione
  • Collegamento Solder cup termination
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Female
  • Taglia D-Sub 2
  • Tipologia di collegamento
    PCB to cable
    Cable to cable
  • Numero di poli 15
  • Tipi di aggancio Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0.5 mm²
  • Sezione del conduttore [AWG] AWG 20
  • Corrente d'esercizio ‌ 6.5 A
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 2.5 ... 3 mm
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C (Soldering iron temperature during soldering: max. 350 °C for 3-5 s)
  • Forza di inserzione ≤ 50 N
  • Forza di prelievo
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Classe di lavoro
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 250
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Colore (inserto) Grey
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti) Noble metal over Ni
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 0.01 g
  • Paese di origine China
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140093980
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta