Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
11
Accessories
8
Codice prodotto: 09 67 050 4704
DSUB SV FE TSDC 50P AU3
DSUB SV FE TSDC 50P AU3

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Collegamento a saldare
Corrente d'esercizio: ‌7.5 A
Femmina
Taglia: D-Sub 5
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP), Custodia: acciaio stagnato
Bianco
Contatti: 50
Sezione conduttori: 0.5 mm² max
Lega di rame
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 67 050 4704
DSUB SV FE TSDC 50P AU3
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
11
Accessories
8
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Turned
    Straight
Version
  • Termination method Solder cup termination
  • Gender Female
  • Size D-Sub 5
  • Connection type
    PCB to cable
    Cable to cable
  • Number of contacts 50
  • Locking type Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.5 mm² max.
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 20
  • Rated current ‌ 7.5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Stripping length 2.5 ... 3 mm
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (Soldering iron temperature during soldering: max. 350 °C for 3-5 s)
  • Insertion force ≤ 167 N
  • Withdrawal force
    ≥ 14.5 N
    ≤ 111 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: steel, tin plated
  • Colour (insert) White
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 20.5 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140093621
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta