Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
3
Accessories
4
Codice prodotto: 09 67 050 0571
DSUB IDC HOOD 50P GREY
DSUB IDC HOOD 50P GREY

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Coperchio agganciabile
Taglia: D-Sub 5
per viti zigrinate
Uscita laterale
1x
Materiale (custodie): Plastica
RAL 7032 (grigio sabbia)
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 67 050 0571
DSUB IDC HOOD 50P GREY
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
3
Accessories
4
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie D-Sub
  • Tipo di custodia Custodia
  • Descrizione delle custodie Coperchio agganciabile
Versione
  • Taglia D-Sub 5
  • Versione Uscita laterale
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x
  • Fissaggio cavo Pressacavo
  • Tipi di aggancio per viti zigrinate
  • 2 parti Si
  • Separabile Si
  • Dettagli applicativi Ordinare le viti zigrinate separatamente
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio
    ‌0,4 Nm Aggancio a vite
    ‌0,4 Nm Vite pressacavo
  • Temperatura ambiente -30 ... +100 °C
  • Diametro del cavo 9 ... 14,5 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Plastica
  • Colore (custodie) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Lunghezza 41,15 mm
  • Larghezza 67,41 mm
  • Altezza 19 mm
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 50 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140093515
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta