Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 67 050 0413
DSUB METAL-HOOD 50P TOPCE
DSUB METAL-HOOD 50P TOPCE

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Taglia: D-Sub 5
Aggancio a scatto o scorrevole
Uscita diritta
1x
Materiale (custodie): Plastica
metallizzato
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 67 050 0413
DSUB METAL-HOOD 50P TOPCE
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
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti D-Sub
  • Tipo di custodia Custodia
Versione
  • Taglia D-Sub 5
  • Schermo Shielded
  • Versione Top entry
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x
  • Fissaggio cavo Pressacavo
  • Tipi di aggancio Aggancio a scatto o scorrevole
  • 2 parti Si
  • Separabile Si
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio
    ‌0.25 Nm Cable clamp screw
    ‌0.4 Nm Fixing screws
  • Temperatura ambiente -35 ... +60 °C
  • Diametro del cavo 5.75 ... 11.6 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Thermoplastic
  • Finitura superficiale (custodie) Metallised
  • Lunghezza 67.1 mm
  • Larghezza 15.8 mm
  • Altezza 41 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Lead
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 19,12 g
  • Paese di origine Svizzera
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140093362
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta