Details
Kit serracavo a due uscite disponibile come accessorio (include viti, staffa metallica, inserto plastico e gommino). Il codice 09 67 001 9988 consiste in 10 kit completi.
Pack contents
set di gommini incluso
Technical characteristics
Tightening torque
0,4 Nm Aggancio a vite
0,4 Nm Vite pressacavo
Ambient temperature
-55 ... +110 °C
Cable diameter
11,5 mm
Material properties
Material (hood/housing)
Plastica
Colour (hood/housing)
Nero
Length
43 mm
Width
53,5 mm
Height
15 mm
RoHS
Conforme con esenzione
RoHS exemptions
6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso
6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
ELV status
Conforme con esenzione
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Non incluso
REACH ANNEX XIV substances
Non incluso
REACH SVHC substances
Si
REACH SVHC substances
Piombo
ECHA SCIP number
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011