Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
2
Codice prodotto: 09 67 015 0333
DSUB METAL-HOOD 15P SIDE ENTRY
DSUB METAL-HOOD 15P SIDE ENTRY

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Il coperchio può essere avvitato
Taglia: D-Sub 2
Viti zigrinate Filettatura 4-40 UNC
Uscita laterale
1x
Materiale (custodie): Metallo
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 67 015 0333
DSUB METAL-HOOD 15P SIDE ENTRY
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Zubehör
2
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings D-Sub
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing Cover can be screwed on
Version
  • Size D-Sub 2
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing Cable grommet
  • Locking type Knurled screw Thread 4-40 UNC
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
  • Pack contents incl. grommet set halves
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Ambient temperature -40 ... +120 °C
  • Cable diameter 4 ... 10.2 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Metal
  • Length 41.1 mm
  • Width 40.5 mm
  • Height 15.5 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 47.4 g
  • Country of origin Sweden
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140090156
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta