Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
6
Codice prodotto: 09 67 009 0436
D SUB IP67 9 POLE BLACK PLASTIC HOOD
D SUB IP67 9 POLE BLACK PLASTIC HOOD

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Taglia: D-Sub 1
Aggancio a vite
Uscita diritta
1x
Materiale (custodie): Plastica
Nero
Grado di protezione: IP67
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 67 009 0436
D SUB IP67 9 POLE BLACK PLASTIC HOOD
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
6
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti D-Sub, IP67
  • Tipo di custodia Custodia
Versione
  • Taglia D-Sub 1
  • Versione Uscita diritta
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x
  • Fissaggio cavo Pressacavo
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
  • 2 parti No
  • Separabile No
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio
    ‌0,4 Nm Viti di fissaggio
    ‌0,4 Nm Vite pressacavo
  • Temperatura ambiente -35 ... +120 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67
  • Diametro del cavo 6 ... 8 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Plastica
  • Colore (custodie) Nero
  • Lunghezza 41 mm
  • Larghezza 33,6 mm
  • Altezza 15,6 mm
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Triossido di antimonio
    Piombo
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 19,115 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140089136
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta