Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 67 009 0411
DSUB PLAST-HOOD 09P TOPCE
DSUB PLAST-HOOD 09P TOPCE

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Taglia: D-Sub 1
Aggancio a scatto o scorrevole
Uscita diritta
1x
Materiale (custodie): Plastica
Grigio
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 67 009 0411
DSUB PLAST-HOOD 09P TOPCE
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie D-Sub
  • Tipo di custodia Custodia
Versione
  • Taglia D-Sub 1
  • Versione Uscita diritta
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x
  • Fissaggio cavo Pressacavo
  • Tipi di aggancio Aggancio a scatto o scorrevole
  • 2 parti No
  • Separabile No
  • Dettagli applicativi per montaggio di 3 TE (15.24 mm)
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio
    ‌0,25 Nm Vite pressacavo
    ‌0,4 Nm Viti di fissaggio
  • Temperatura ambiente -55 ... +120 °C
  • Diametro del cavo 5,75 ... 9 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Plastica
  • Colore (custodie) Grigio
  • Lunghezza 31 mm
  • Larghezza 12,8 mm
  • Altezza 23 mm
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 8,16 g
  • Paese di origine Svizzera
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140088993
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta