Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
2
Codice prodotto: 09 67 009 0343
DSUB METAL-HOOD 09P TOP ENTRY
DSUB METAL-HOOD 09P TOP ENTRY

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Il coperchio può essere avvitato
Taglia: D-Sub 1
Viti zigrinate Filettatura 4-40 UNC
Uscita diritta
1x
Materiale (custodie): Metallo
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 67 009 0343
DSUB METAL-HOOD 09P TOP ENTRY
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
2
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serie D-Sub
  • Tipo di custodia Shell housing
  • Descrizione delle custodie Cover can be screwed on
Versione
  • Taglia D-Sub 1
  • Versione Top entry
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x
  • Fissaggio cavo Cable grommet
  • Tipi di aggancio Knurled screw Thread 4-40 UNC
  • 2 parti Yes
  • Separabile Yes
  • Confezione incl. grommet set halves
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Temperatura ambiente -40 ... +120 °C
  • Diametro del cavo 4 ... 10.2 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Metal
  • Lunghezza 39.5 mm
  • Larghezza 31 mm
  • Altezza 14.8 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Lead
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 49 g
  • Paese di origine Sweden
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140088924
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta