Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 67 002 9060
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_FE_9p_4-40 UNC
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_FE_9p_4-40 UNC

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Porvédő fedél
apa csatlakozókhoz, Menet UNC 4-40
Méret: D-Sub 1
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 67 002 9060
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_FE_9p_4-40 UNC
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Dust protection cover
  • Description of the accessory
    for male connectors
    Thread 4-40 UNC
Version
  • Size D-Sub 1
  • Details With inside glued front seal rubber
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 11.04 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 39235090
  • GTIN 5713140088344
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás