Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 67 002 9011
KNURLED LOCKING SCREW M3
KNURLED LOCKING SCREW M3

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Viti zigrinate
Filettatura M3
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 67 002 9011
KNURLED LOCKING SCREW M3
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe D-Sub
  • Zubehörtyp Rändelschraube
  • Zubehörbeschreibung Gewinde M3
Materialeigenschaften
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 5,78 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 73181558
  • GTIN 5713140088054
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta