Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 67 002 9003
D SUB IP 67_25 POLE FRONT SEAL
D SUB IP 67_25 POLE FRONT SEAL

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Guarnizione anteriore
Taglia: D-Sub 3
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 67 002 9003
D SUB IP 67_25 POLE FRONT SEAL
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie D-Sub
  • Tipo di accessorio Guarnizione anteriore
Versione
  • Taglia D-Sub 3
  • Dettagli applicativi La guarnizione frontale in gomma deve essere usata con le custodie 09 67 0xx 0436 e 09 67 0xx 0437 quando è richiesto il grado di protezione IP67. In questo caso la guarnizione viene posizionata sul connettore maschio prima dell'accoppiamento. In questo modo viene garantita la protezione dei contatti e della zona di accoppiamento contro infiltrazioni di polvere e liquidi tra le custodie.
Dettagli tecnici
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67
Proprietà del materiale
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 25
  • Peso netto 0,5 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140087972
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Modelli 3D CAD
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta