Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 67 000 9974
DSUB SCREW-LOCK FE UNC/M3 11mm
DSUB SCREW-LOCK FE UNC/M3 11mm

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Aggancio con vite femmina
Senza dado, Filettatura UNC/M3, Lunghezza totale 11 mm
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 67 000 9974
DSUB SCREW-LOCK FE UNC/M3 11mm
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe D-Sub
  • Zubehörtyp Schraubbolzen
  • Zubehörbeschreibung
    ohne Mutter
    Gewinde UNC/M3
    Gesamtlänge 11 mm
Ausführung
  • Hinweise Je Steckverbinder 2 Stück bestellen.
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment <0,6 Nm
Materialeigenschaften
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 0,912 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 74153300
  • GTIN 5713140087552
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta