Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 67 000 9915
SUB D SLIDE LOCKING DEVICE 15p
SUB D SLIDE LOCKING DEVICE 15p

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schiebeverriegelung
Baugröße: D-Sub 2
Korrosionsbeständiger Stahl
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 67 000 9915
SUB D SLIDE LOCKING DEVICE 15p
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe D-Sub
  • Zubehörtyp Schiebeverriegelung
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 2
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment ≤0,4 Nm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Korrosionsbeständiger Stahl
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei
  • ELV Status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe Lead
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 3,8 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 73181558
  • GTIN 5713140087392
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen