Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Tools
3
Codice prodotto: 09 67 000 8167
DSUB CRIMP KONT MA AU3 RX500 AWG24/20
DSUB CRIMP KONT MA AU3 RX500 AWG24/20

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatti a crimpare
Maschio
Lega di rame
Sezione conduttori: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 67 000 8167
DSUB CRIMP KONT MA AU3 RX500 AWG24/20
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Tools
3
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Standard
  • Tipo di contatto Contatti a crimpare
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Processo produttivo Contatti stampati
  • Confezione
    Bobina da 500 pezzi
    Svolgimento sinistro
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,25 ... 0,52 mm²
  • Sezione del conduttore [AWG] AWG 24 ... AWG 20
  • Diametro esterno del cavo ≤1,52 mm
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 2,5 ... 3 mm
  • Classe di lavoro 3
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 54 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140087057
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta