Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
4
Tools
6
Artikelnummer: 09 67 000 5476
D-Sub, FE AWG 22-26 crimp cont
D-Sub, FE AWG 22-26 crimp cont

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Crimpkontakt
Buchse
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni
Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,33 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Notiz
Vergleichen
NEU
Crimp Advisor
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 67 000 5476
D-Sub, FE AWG 22-26 crimp cont
Notiz
Vergleichen
NEU
Crimp Advisor
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
4
Tools
6
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Contacts
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Standard
  • Tipo di contatto Crimp contact
Versione
  • Collegamento Crimp termination
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Female
  • Processo produttivo Turned contacts
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0.13 ... 0.33 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 4.5 mm
  • Classe di lavoro
    1
    acc. to CECC 75301-802
Material properties
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti) Noble metal over Ni
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • Codice ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 0.226 g
  • Paese di origine Switzerland
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140086593
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han-Com®
HARTING Selection Guide - Han® 1A Steckverbinder
Selection Guide Han-Modular®
HARTING Neuheiten 2020
Kapitel Han® Q
Han® F+B
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
Kapitel Han-Brid®
D-Sub Selection Guide
HARTING Geräteanschlusstechnik
Kapitel Han-Modular®
HARTING Rundsteckverbinder
HARTING Ethernet Verkabelung
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen