Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
4
Tools
1
Accessories
5
Artikelnummer: 09 66 364 6717
DSUB SV MA-5,7 PR-IN 25P AU2 GP SLK 4-40
DSUB SV MA-5,7 PR-IN 25P AU2 GP SLK 4-40

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Einpressanschluss
Bemessungsstrom: ‌6,5 A
Stift
Baugröße: D-Sub 3
Liquid-crystal polymer (LCP), Shell: Stahl, oberflächenveredelt
Kontakte: 25
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar.  Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.
Artikelnummer: 09 66 364 6717
DSUB SV MA-5,7 PR-IN 25P AU2 GP SLK 4-40
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
4
Werkzeuge
1
Zubehör
5
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Standard
  • Elemento Connector
  • Descrizione del contatto
    Stamped
    Straight
Version
  • Termination method Press-in termination
  • Gender Male
  • Size D-Sub 3
  • Number of contacts 25
  • PCB fixing With board locks
  • Locking type Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Flange height 5.7 mm
  • Rated current ‌ 6.5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0.4 Nm Locking screw
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 83 N
  • Withdrawal force
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Performance level
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: Plated steel
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 12.55 g
  • Paese di origine Switzerland
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140084704
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen